item divider Motix
Poignée Pi

Poignée Pi


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Handgriff, PA-GF, schwarz
2 Abdeckkappen, PA-GF, rot
2 Abdeckkappen, PA-GF, dunkelgrau

Propriétés

Référence 0.0.679.10
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 40 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux PA-GF
Capacité de charge maximale F = ≤ 600 N

Description

Une poignée avec deux points de fixation est idéale pour ouvrir et fermer des portes. On peut utiliser toute la main pour la saisir et l’actionner à différents niveaux.
Tout comme les autres poignées des éléments de fermeture Pi item, les poignées sont fabriquées en polyamide résistant, renforcé fibre de verre, et facilitent une prise en main ferme et ergonomique. Il existe deux coloris et trois tailles. De plus, des bouchons en deux couleurs sont fournis.

Instructions de montage

Des poignées Pi pour une utilisation universelle avec possibilité de fixation par l’avant et par l’arrière (masquée), bien adaptées aux portes coulissantes et battantes.

Variantes

Tri par

Line:  5 Handle length:  80 Thread:  M5 Colour:  Grey Grey Edge length X:  80
Line:  5 Handle length:  80 Thread:  M5 Colour:  Black Black Edge length X:  80
Line:  6 Handle length:  120 Thread:  M6 Colour:  Grey Grey Edge length X:  120
Line:  6 Handle length:  120 Thread:  M6 Colour:  Black Black Edge length X:  120
Line:  8 Handle length:  160 Thread:  M8 Colour:  Grey Grey Edge length X:  160
Line:  8 Handle length:  160 Thread:  M8 Colour:  Black Black Edge length X:  160

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097