Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.679.91 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Inertie, polaire | It = 9,94 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 69,45 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 16,6 cm4 |
Masse totale | m = m1 + H * m2 |
charge de service maximale | Fx max = 350 N |
Force maximale dans la direction y | Fy max = 1 300 N |
Force maximale dans la direction z | Fz max = 880 N |
Poids | p = 5,105 kg |
Poids, spec.longeur | p = 4,885 kg/m |
Poids par mètre du moyen d’entraînement (courroie, chaîne) | mlz = 0 kg/m |
Efficacité | . = 1 |
Unité de livraison | 1 pce |
Masse de base (pour une longueur de course de 0 mm) | m1 = 5,105 kg |
Masse par mm de course | m2 = 4,885 g/mm |
accélération maximale | amax = 5 m/s2 |
Vitesse maximale | Vmax = 3 m/s |
Répétabilité | . = 0,5 mm |
Moment d’inertie (pour une longueur de course de 0 mm) | J0 = 1 678,2 kg mm2 |
Moment d’inertie par kg de charge utile | JN = 525,2 kg mm2/kg |
Moment d’inertie par mm de course | JH = 0 kg mm2/m |
Course max. | Hmax = 5 678 mm |
Couple d’entraînement maximal | . = 8 Nm |
Couple maximal sur l’axe x | Mx max = 22 Nm |
Couple maximal sur l’axe y | My max = 35 Nm |
Couple maximal sur l’axe z | Mz max = 52 Nm |
Couple de friction | . = 0,9 Nm |
Marge de sécurité | smin = 31 mm |
Portée maximale pour Fy | . = 600 mm |
Portée maximale pour Fz | . = 1 600 mm |
Longueur de course | h = 144 mm/tour |
Couple résistant, x-axe | Wx = 17,38 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 8,3 cm3 |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Materiał, listwa zębata: Tworzywo sztuczne (POM) | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | |
Materiał, listwa zębata: Stal (ocynk.) | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 |
Calcul de la charge
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090