item divider Motix
Bouton à oreilles Pi

Bouton à oreilles Pi


Voir toutes les 44 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Griff, PA-GF, grau mit Schraube, St, verzinkt
Abdeckkappe, PA-GF, rot
Abdeckkappe, PA-GF, dunkelgrau

Propriétés

Référence 0.0.680.80
Propriété gris
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 40 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour un vissage et une fixation tout en puissance, un bouton à oreilles offre une bonne transmission de couple et prend peu de place. La fixation passe soit par une vis filetée, soit par un écrou taraudé.
Tout comme les autres poignées des éléments de fermeture Pi item, les boutons à oreilles sont fabriqués en polyamide résistant, renforcé fibre de verre, et facilitent une prise en main ferme et ergonomique. Il existe deux coloris et trois tailles. De plus, des bouchons en deux couleurs sont fournis.

Variantes

Tri par

Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Screw Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Nut Colour:  Grey Grey Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Nut Colour:  Black Black Thread:  M5 Diameter:  16 Height/depth Z:  18
Design:  Nut Colour:  Grey Grey Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Nut Colour:  Black Black Thread:  M6 Diameter:  20 Height/depth Z:  22
Design:  Nut Colour:  Grey Grey Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26
Design:  Nut Colour:  Black Black Thread:  M8 Diameter:  24 Height/depth Z:  26

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Numéro du tarif douanier
83024900