Vis à tête fraisée avec filetage / languette
Données techniques
Étendue de la livraison
1 vis Fhc M5x12-DIN 7991, acier zingué
1 écrou 6 St M5, zingué
Propriétés
Article number | 0.0.680.93 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 7 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Type de rainure: 5 mm | Filetage: M5 | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-4 mm | Couleur: aluminium naturel | Écart: 2 | |
Type de rainure: 6 mm | Filetage: M5 | Plage d’épaisseur des panneaux: 3-5 mm | Couleur: aluminium naturel | Écart: 3 | |
Type de rainure: 6 mm | Filetage: M6 | Plage d’épaisseur des panneaux: 3-5 mm | Couleur: aluminium naturel | Écart: 3 | |
Type de rainure: 8 mm | Filetage: M8 | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-5 mm | Couleur: aluminium naturel | Écart: 4.5 | |
Type de rainure: 8 mm | Filetage: M6 | Plage d’épaisseur des panneaux: 5-7 mm | Couleur: aluminium naturel | Écart: 4.5 | |
Type de rainure: 8 mm | Filetage: M8 | Plage d’épaisseur des panneaux: 0 mm | Couleur: noir | Écart: 4.5 | |
Type de rainure: 10 mm | Filetage: M10 | Plage d’épaisseur des panneaux: 0 mm | Couleur: aluminium naturel | Écart: 5.3 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73269098