item divider Motix
Jeu de rouleaux 8 D30

Jeu de rouleaux 8 D30


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

partiellement prémonté
Galet D30/D6-16, thermoplastique, ESD
2 douilles d’écartement D17/D6-12, acier zingué
Vis Chc semblable M6x50-DIN 912, acier zingué
Ecrou V 8 St M6, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.681.51
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 79 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Mouvement précis en toutes circonstances : Le galet D30/D6-16 ESD et le galet D30/D6-16 T1 ESD assurent un fonctionnement fiable des chariots ou d’autres composants mobiles. Ils utilisent la structure en profilés pour le guidage de sorte qu’aucun profilé supplémentaire n’est nécessaire.
Le galet D30/D6-16 ESD dispose d’une surface de foulée concave. Ce contour s’adapte aux tubes (profilés) D30. Le meilleur résultat sera obtenu en installant le galet D30/D6-16 ESD avec le galet D30/D6-16 T1 ESD. La combinaison des galets évite le frottement accru suite à une concordance statique. Cette option rend possibles des applications karakuri/LCA même avec des conteneurs légers.
Les galets sont prémontés sous forme de jeu de galets 8 D30-30 ESD et de jeu de galets 8 D30-30 T ESD à douille d’écartement et écrou 8. On obtient ainsi une fixation rapide sur le tube profilé 8 D30 ou sur chaque rainure modulaire 8 en vue de la construction d’élévateurs et de différents types de chariot.
Les galets et la douille d’écartement D17/D6-12 sont également disponibles séparément pour des applications individuelles. La douille d’écartement maintient la distance nécessaire entre le profilé et le chariot. La fixation est réalisée par le biais de vis M6, par exemple sur le multiblock D30.
F = 50 N

Variantes

Tri par

Surface de roulement:  concave Écart:  22 Avec technique de fixation: 
Surface de roulement:  plan Écart:  22 Avec technique de fixation: 
Surface de roulement:  concave Écart:  12 Avec technique de fixation:  X
Surface de roulement:  plan Écart:  12 Avec technique de fixation:  X

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
83022000