Lampe 6 W
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
LED 6W haute performance
Faisceau lumineux 35°
Touche variateur
Boîtier en aluminium
Tube flexible, éléments de fixation
Connecteur M8
Plaque de protection en verre trempé
Type de protection : IP65, EN 60529
Classe de protection III
Tension de connexion : 24 V DC
Propriétés
Référence | 0.0.681.61 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 0,5 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Strahlungswinkel: 10° | Strahler Flexrohr: X | ESD-sicher: ✓ | |
Strahlungswinkel: 10° | Strahler Flexrohr: ✓ | ESD-sicher: X | |
Strahlungswinkel: 35° | Strahler Flexrohr: X | ESD-sicher: ✓ | |
Strahlungswinkel: 35° | Strahler Flexrohr: ✓ | ESD-sicher: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395200
Lampe 6 W
Sur demande
* Indication obligatoire