item divider Motix
Plans de travail

Plans de travail


Voir toutes les 27 variantes
300 2 770
300 2 040
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Haute résistance aux impacts et aux coups
Chants collés (ABS) sur le pourtour

Propriétés

Référence 0.0.681.79
Ligne Postes de travail
Propriété gris semblable RAL 7035
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.superficie p = 19,5 kg/m2
Unité de livraison coupe max. 2770x2040 mm
Matériaux Panneau de particules à laminage dur, HPL

Description

Les plans de travail personnalisés existent en trois matériaux différents : avec revêtement synthétique, en HPL et en HPL/ESD. En plus des six formats standards, vous obtiendrez dans un délai de 72 heures votre plan de travail sur mesure avec des dimensions comprises entre 300x300 et 2770x2040 mm. Il est donc possible de réaliser des solutions de table personnalisées.
Les plans de travail robustes de qualité menuiserie sont munis de chants collés ABS bénéficiant d’une finition des bords soignée. Un gage d’une qualité fiable dans la durée.
Plan de travail 25, revêtement plastique : La planche d’une épaisseur de 25 mm convient parfaitement à une utilisation sans sollicitation mécanique importante.
Plan de travail 30, revêtement HPL : La planche d’une épaisseur de 30 mm dispose d’un revêtement HPL (« high pressure laminate ») développé pour des applications industrielles.
Plan de travail 30 ESD, revêtement HPL : La planche d’une épaisseur de 30 mm est à conductivité électrique volumique pour les applications industrielles nécessitant une protection ESD.
Le revêtement HPL résiste également aux sollicitations mécaniques.
Note : L’autocollant ESD identifie la surface de travail à utiliser.

Variantes

Tri par

Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Individuelle Longueur de plan de travail:  Individuelle Longueur:  300 ... 2770
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Panneau aggloméré avec revêtement plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Individuelle Longueur de plan de travail:  Individuelle Longueur:  300 ... 2770
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Individuelle Longueur de plan de travail:  Individuelle Longueur:  300 ... 2770
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Revêtement HPL Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair) Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1200mm Longueur:  1200
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1500mm Longueur:  1500
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800
Matériau:  Hêtre multiplis Couleur:  Multiplex Multiplex Plan de travail (dimensions):  Taille souhaitée Longueur de plan de travail:  1800mm Longueur:  1800

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
44101130