item divider Motix
Plans de travail

Plans de travail


Voir toutes les 27 variantes
300 2 770
300 2 040
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Haute résistance aux impacts et aux coups
Chants collés (ABS) sur le pourtour
Conductivité volumique ESD
Résistance intérieure 1x104–1x109 Ω

Propriétés

Référence 0.0.681.80
Ligne Postes de travail
Propriété gris semblable RAL 7035
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.superficie p = 19,5 kg/m2
Unité de livraison coupe max. 2770x2040 mm
Matériaux Panneau de particules à laminage dur, HPL

Description

Les plans de travail personnalisés existent en trois matériaux différents : avec revêtement synthétique, en HPL et en HPL/ESD. En plus des six formats standards, vous obtiendrez dans un délai de 72 heures votre plan de travail sur mesure avec des dimensions comprises entre 300x300 et 2770x2040 mm. Il est donc possible de réaliser des solutions de table personnalisées.
Les plans de travail robustes de qualité menuiserie sont munis de chants collés ABS bénéficiant d’une finition des bords soignée. Un gage d’une qualité fiable dans la durée.
Plan de travail 25, revêtement plastique : La planche d’une épaisseur de 25 mm convient parfaitement à une utilisation sans sollicitation mécanique importante.
Plan de travail 30, revêtement HPL : La planche d’une épaisseur de 30 mm dispose d’un revêtement HPL (« high pressure laminate ») développé pour des applications industrielles.
Plan de travail 30 ESD, revêtement HPL : La planche d’une épaisseur de 30 mm est à conductivité électrique volumique pour les applications industrielles nécessitant une protection ESD.
Le revêtement HPL résiste également aux sollicitations mécaniques.
Note : L’autocollant ESD identifie la surface de travail à utiliser.
Hinweis
Preislich optimierte Standardgrößen bekommen Sie unter folgenden Artikelnummern:
- 1200 mm x 600 mm 0.0.633.25
- 1200 mm x 750 mm 0.0.633.26
- 1500 mm x 600 mm 0.0.633.27
- 1500 mm x 750 mm 0.0.633.28
- 1800 mm x 600 mm 0.0.633.29
- 1800 mm x 750 mm 0.0.633.30

Variantes

Tri par

Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Individuell Tischplattenlänge:  Individuell Länge:  300 ... 2770
Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  Spanpl. kunststoffbesch. Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Individuell Tischplattenlänge:  Individuell Länge:  300 ... 2770
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Individuell Tischplattenlänge:  Individuell Länge:  300 ... 2770
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  HPL-beschichtet Farbe:  RAL 7035 (Lichtgrau) RAL 7035 (Lichtgrau) Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  Buche Multiplex Farbe:  Multiplex Multiplex Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  Buche Multiplex Farbe:  Multiplex Multiplex Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1200 mm Länge:  1200
Material:  Buche Multiplex Farbe:  Multiplex Multiplex Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  Buche Multiplex Farbe:  Multiplex Multiplex Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1500 mm Länge:  1500
Material:  Buche Multiplex Farbe:  Multiplex Multiplex Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800
Material:  Buche Multiplex Farbe:  Multiplex Multiplex Tischplatte (Abmessungen):  Vorzugsgröße Tischplattenlänge:  1800 mm Länge:  1800

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
44101130