item divider Motix
Palier pivotant double D30-28,5 M8

Palier pivotant double D30-28,5 M8

0.0.681.92

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

prémonté
Axe de palier, acier zingué
Douille de palier, Al naturel
2 roulements rainurés à billes, acier zingué
Vis Chc à tête bombée mince M8x35, acier zingué
Joint torique DIN ISO 3601 7x2, NBR

Propriétés

Article number 0.0.681.92
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 97 g
Unité de livraison 1 pce

Description

La fixation frontale sur les profilés D30 passe par l’insert fileté M8 assorti au profilé en question.
Le palier pivotant double D30-28,5 M8 ne peut être monté que sur la face frontale au niveau d’une extrémité de profilé. La longueur de profilé L2 nécessaire est déterminée par la combinaison d’un insert fileté et d’un profilé. En plus de la capacité de charge maximale du palier pivotant double, il faut aussi tenir compte des limites de charge des composants adjacents.
Fx = 200 N
Fz = 750 N
My = 15 Nm
Mz = 15 Nm

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050890
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.1
23050801
UNSPSC 7.0
31171502
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 11.0
23050890
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
UNSPSC 9.0
31171502
eCl@ss 6.0.1
23050890
Numéro du tarif douanier
84832000