item divider Motix
Renvoi de câble D42/D6-12

Renvoi de câble D42/D6-12

0.0.682.16

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Poulie D42/D6-10, PA
Profilé équerre R25/D6-8,5, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.682.16
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 37 g
Unité de livraison 1 kit

Description

De quoi mettre vos applications en mouvement ! Le karakuri/LCA se sert de la gravité, de la loi des leviers ainsi que de la force musculaire. Avec les composants de câble sous gaine item vous êtes bien équipé pour transmettre des mouvements mécaniques et des forces de traction.
 
Pour obtenir des structures compactes, des renvois de câble sont souvent nécessaires. Le renvoi de câble D42/D6-12 assure le guidage simple et sûr du câble. La poulie de qualité, montée sur roulement à billes, se visse directement sur le profilé, avec ou sans douilles d’écartement. Le profilé équerre fourni empêche le câble de sortir de la poulie.
Le câble en fibres synthétiques D3 est facile à renvoyer et est souvent utilisé pour les contrepoids. Pour relier l’actionnement et le déclenchement d’une solution de type karakuri/LCA sur le plan mécanique, le câble en acier D3 gainé est recommandé. La cosse D12/D3 et le connecteur de câbles D12-34 servent à créer des connexions entre le câble et les accessoires.
Le serre-câble D3 M14x10 sert à relier de manière amovible des câbles en acier en vue d’un ajustage.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23340303
eCl@ss 6.0.1
23340390
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 5.1
23340203
eCl@ss 7.1
23340303
eCl@ss 11.0
23340303
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
Numéro du tarif douanier
83024900