item divider Motix
Surfaces fermées

Surfaces fermées


Voir toutes les 134 variantes
Sur demande

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.

Propriétés

Référence 0.0.682.24
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.superficie p = 3,8 kg/m2
Unité de livraison 1 unité, dimensions de la plaque env. 2000x1000 mm
Matériaux PE-UHMW

Description

Léger, solide, sans friction : le polyéthylène de masse molaire très élevée est un matériau aux propriétés étonnantes. Les plaques aux reflets noirs en polyéthylène de qualité sont utilisées comme revêtement adapté aux salles blanches et comme plan de travail résistant à l’abrasion ou comme base pour des systèmes de transport.
Grâce à leur faible coefficient de friction de glissement, les plaques peuvent réduire l’énergie d’entraînement nécessaire sur les voies de transport. Le matériau bénéficie de propriétés durablement autolubrifiantes.
Utilisé comme remplissage entre des profilés, il résiste aux chocs et à la déformation. La faible abrasion est parfaite pour toutes les applications nécessitant un fonctionnement sans encrassement. Les plaques d’une épaisseur de 4, 8 et 10 mm peuvent être utilisées avec des joints de remplissage. Elles rentrent dans les rainures modulaires 8 ou 10.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2410 Width:  50 ... 1190 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 1003 (Signal yellow) RAL 1003 (Signal yellow)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 1003 (Signal yellow) RAL 1003 (Signal yellow)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 6011 (Reseda green) RAL 6011 (Reseda green)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 6011 (Reseda green) RAL 6011 (Reseda green)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 2040 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  2070 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9003 (Signal white) RAL 9003 (Signal white)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2410 Width:  50 ... 1190 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7030 (Stone grey) RAL 7030 (Stone grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 1003 (Signal yellow) RAL 1003 (Signal yellow)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 1003 (Signal yellow) RAL 1003 (Signal yellow)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 5014 (Pigeon blue) RAL 5014 (Pigeon blue)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 6011 (Reseda green) RAL 6011 (Reseda green)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 6011 (Reseda green) RAL 6011 (Reseda green)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 3000 (Flame red) RAL 3000 (Flame red)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9017 (Traffic black) RAL 9017 (Traffic black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 9016 (Traffic white) RAL 9016 (Traffic white)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2770 Width:  50 ... 1820 Material:  Solid plastic Colour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Piece Length:  2800 Width:  1850 Material:  Solid plastic Colour:  Anthracite Anthracite
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2410 Width:  50 ... 1190 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Piece Length:  2440 Width:  1220 Material:  Solid plastic Colour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XT Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass XT Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass XT Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  glass coloured tinted glass coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  glass coloured tinted glass coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  opal coloured tinted opal coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  opal coloured tinted opal coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2000 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Acrylic glass GS Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2030 Material:  Acrylic glass GS Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  PET-G Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2970 Width:  50 ... 1970 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  2000 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  clear clear
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3020 Width:  50 ... 2020 Material:  Polycarbonate Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polycarbonate Colour:  smoke coloured tinted smoke coloured tinted
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1970 Width:  50 ... 970 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Width:  1000 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1970 Width:  50 ... 970 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Width:  1000 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1970 Width:  50 ... 970 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2000 Width:  1000 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9004 (Signal black) RAL 9004 (Signal black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 1983 Width:  50 ... 973 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Piece Length:  2013 Width:  1003 Material:  Polyethylene Colour:  RAL 9005 (Jet black) RAL 9005 (Jet black)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2920 Width:  50 ... 1470 Material:  Al-PE composite Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  1500 Material:  Al-PE composite Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2970 Width:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1 Colour:  Untreated Untreated
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2970 Width:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Width:  1500 Material:  AlMg1 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  White White
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  White White
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  Grey Grey
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  White White
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  White White
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 3010 Width:  50 ... 2010 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7042 (traffic grey) RAL 7042 (traffic grey)
Delivery unit:  Piece Length:  3050 Width:  2050 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7042 (traffic grey) RAL 7042 (traffic grey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2260 Width:  50 ... 1560 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Piece Length:  2300 Width:  1600 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2260 Width:  50 ... 1560 Material:  Polypropylene Colour:  Black Black
Delivery unit:  Piece Length:  2300 Width:  1600 Material:  Polypropylene Colour:  Black Black
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2260 Width:  50 ... 1560 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Piece Length:  2300 Width:  1600 Material:  Polypropylene Colour:  RAL 7046 (Telegrey) RAL 7046 (Telegrey)
Delivery unit:  Cut-off Length:  50 ... 2260 Width:  50 ... 1560 Material:  Polypropylene Colour:  Black Black
Delivery unit:  Piece Length:  2300 Width:  1600 Material:  Polypropylene Colour:  Black Black

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Numéro du tarif douanier
39201089