item divider Motix
Surfaces fermées

Surfaces fermées


Voir toutes les 134 variantes
50 1 983
50 973
Sur demande
* Mandatory information

Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Pressé
Etat de surface raboté
Tolérance d’épaisseur – 6 %

Propriétés

Article number 0.0.682.37
Propriété noir semblable RAL 9005
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.superficie p = 9,45 kg/m2
Unité de livraison coupe max. 1983x973 mm
Matériaux PE-UHMW

Description

Léger, solide, sans friction : le polyéthylène de masse molaire très élevée est un matériau aux propriétés étonnantes. Les plaques aux reflets noirs en polyéthylène de qualité sont utilisées comme revêtement adapté aux salles blanches et comme plan de travail résistant à l’abrasion ou comme base pour des systèmes de transport.
Grâce à leur faible coefficient de friction de glissement, les plaques peuvent réduire l’énergie d’entraînement nécessaire sur les voies de transport. Le matériau bénéficie de propriétés durablement autolubrifiantes.
Utilisé comme remplissage entre des profilés, il résiste aux chocs et à la déformation. La faible abrasion est parfaite pour toutes les applications nécessitant un fonctionnement sans encrassement. Les plaques d’une épaisseur de 4, 8 et 10 mm peuvent être utilisées avec des joints de remplissage. Elles rentrent dans les rainures modulaires 8 ou 10.

Variantes

Sort by

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2410 Larghezza:  50 ... 1190 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 1003 (giallo segnale) RAL 1003 (giallo segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 1003 (giallo segnale) RAL 1003 (giallo segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 6011 (verde reseda) RAL 6011 (verde reseda)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 6011 (verde reseda) RAL 6011 (verde reseda)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 2040 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9003 (bianco segnale) RAL 9003 (bianco segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  2070 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9003 (bianco segnale) RAL 9003 (bianco segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2410 Larghezza:  50 ... 1190 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7030 (grigio pietra) RAL 7030 (grigio pietra)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 1003 (giallo segnale) RAL 1003 (giallo segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 1003 (giallo segnale) RAL 1003 (giallo segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 5014 (blu colomba) RAL 5014 (blu colomba)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 6011 (verde reseda) RAL 6011 (verde reseda)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 6011 (verde reseda) RAL 6011 (verde reseda)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 3000 (rosso fuoco) RAL 3000 (rosso fuoco)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9017 (nero traffico) RAL 9017 (nero traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 9016 (bianco traffico) RAL 9016 (bianco traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2770 Larghezza:  50 ... 1820 Materiale:  Plastica piena Colore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2800 Larghezza:  1850 Materiale:  Plastica piena Colore:  Antracite Antracite
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2410 Larghezza:  50 ... 1190 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2440 Larghezza:  1220 Materiale:  Plastica piena Colore:  RAL 7035 (grigio luce) RAL 7035 (grigio luce)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico XT Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori vetro colorato Colori vetro colorato
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori vetro colorato Colori vetro colorato
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori opali Colori opali
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori opali Colori opali
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2000 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2030 Materiale:  Vetro acrilico GS Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  PET-G Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2970 Larghezza:  50 ... 1970 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Larghezza:  2000 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  trasparente trasparente
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3020 Larghezza:  50 ... 2020 Materiale:  Policarbonato Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Policarbonato Colore:  Colori fumo Colori fumo
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1970 Larghezza:  50 ... 970 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2000 Larghezza:  1000 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1970 Larghezza:  50 ... 970 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2000 Larghezza:  1000 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1970 Larghezza:  50 ... 970 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2000 Larghezza:  1000 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9004 (nero segnale) RAL 9004 (nero segnale)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 1983 Larghezza:  50 ... 973 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2013 Larghezza:  1003 Materiale:  Polietilene Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2920 Larghezza:  50 ... 1470 Materiale:  Al-PE Compound Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  Al-PE Compound Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2970 Larghezza:  50 ... 1470 Materiale:  AlMg1 Colore:  lucido lucido
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  AlMg1 Colore:  lucido lucido
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2970 Larghezza:  50 ... 1470 Materiale:  AlMg1 Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3000 Larghezza:  1500 Materiale:  AlMg1 Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  bianco bianco
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  bianco bianco
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  grigio grigio
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  bianco bianco
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  bianco bianco
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 3010 Larghezza:  50 ... 2010 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  3050 Larghezza:  2050 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2260 Larghezza:  50 ... 1560 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2260 Larghezza:  50 ... 1560 Materiale:  Polipropilene Colore:  nero nero
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  Polipropilene Colore:  nero nero
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2260 Larghezza:  50 ... 1560 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  Polipropilene Colore:  RAL 7046 (grigio tele) RAL 7046 (grigio tele)
Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  50 ... 2260 Larghezza:  50 ... 1560 Materiale:  Polipropilene Colore:  nero nero
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  2300 Larghezza:  1600 Materiale:  Polipropilene Colore:  nero nero

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
Numéro du tarif douanier
39201089