Equilibreur d’outils, câble en fibres synthétiques
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, GD-Al
Câble en fibres synthétiques ⌀ 2 mm
Dispositif anti-chute : câble en acier gainé ⌀ 2 mm, acier inoxydable ; serre-câble, acier zingué
Mousqueton, acier inoxydable
Conseils d’utilisation et de montage
Propriétés
Article number | 0.0.682.88 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 694 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Sort by
Force de ressort: 1 à 2 kg | |
Force de ressort: 2 à 3 kg | |
Force de ressort: 10 à 14 kg |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84251900