item divider Motix
Tube profilé D30

Tube profilé D30


Voir toutes les 24 variantes
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.683.34
Ligne Ligne D30
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Superficie S = 3,83 cm2
Inertie, polaire It = 3,58 cm4
Inertie, x-axe Ix = 2,46 cm4
Inertie, y-axe Iy = 2,46 cm4
Poids, spec.longeur p = 1,03 kg/m
Unité de livraison coupe max. 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
Couple résistant, x-axe Wx = 1,69 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 1,69 cm3

Description

Particulièrement solide et variable ! Le tube profilé D30-45° lourd dispose d’une grande épaisseur de paroi et d’un total de huit rainures. Il permet de rajouter des entretoises selon une grille d’angle de 45° sans faire appel à des fixations spéciales. En un seul point de jonction, il est même possible de réunir des fixations à 90° et à 135°.
Les principes de fixation sont toujours respectées. L’ensemble des fixations et des composants est utilisable sans modification.
Le tube profilé D30-45° peut être commandé en longueurs standards de 3000 et 6000 mm mais aussi à la coupe sur mesure. C’est plus facile pour trouver la dimension qui convient à votre stockage.
Le tube profilé D30-45° est parfait pour relever les défis en matière de flexion réduite et de résistance au flambage accrue. A l’avant, il est possible d’installer des inserts filetés lourds qui résistent aux charges en compression et en traction les plus élevées.
Le tube profilé grand angle ! Avec un total de huit rainures, le tube profilé D30-45° lourd se distingue par une modularité exemplaire. Il permet de rajouter des entretoises selon un angle de 45° sans faire appel à des fixations spéciales. En un seul point de jonction, il est même possible de réunir une fixation à 90° et une à 45°.
La géométrie spéciale assure non seulement une très grande liberté mais aussi une haute rigidité à la flexion. Avec son importante épaisseur de paroi le tube profilé D30-45° lourd est également tout indiqué pour des charges élevées. Il est ainsi possible de réaliser des renforts dans les chariots de transport ou les solutions de type karakuri qui laissent beaucoup de liberté pour répondre à de nombreuses exigences.
Charges admissibles de la structure en profilés
Charges admissibles pour les constructions réalisées avec le tube profilé D30-45° lourd et le tube profilé D30 lourd.
Le schéma montre la charge admissible en fonction de la portée entre appuis a. Les valeurs sont basées sur la flexion maximale admissible définie par item comme 1/100 de la portée entre appuis. Pour la construction de rayonnages, respectez les valeurs limites spécifiées par la réglementation en vigueur (règle DGUV 108-007).

Variantes

Tri par

Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  standard Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Matériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Modèle:  standard Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Matériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièce Longueur:  4000 Modèle:  standard Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Matériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  standard Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Matériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  standard Couleur:  rouge rouge Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  standard Couleur:  rouge rouge Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  standard Couleur:  blanc blanc Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  standard Couleur:  blanc blanc Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  standard Couleur:  jaune jaune Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  standard Couleur:  jaune jaune Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  standard Couleur:  vert vert Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  standard Couleur:  vert vert Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  standard Couleur:  bleu bleu Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  standard Couleur:  bleu bleu Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  standard Couleur:  gris gris Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  standard Couleur:  gris gris Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  standard Couleur:  noir noir Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  standard Couleur:  noir noir Matériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  lourd Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Matériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Modèle:  lourd Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Matériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  lourd Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Matériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  découpe Longueur:  20 ... 6000 Modèle:  lourd Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Matériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 Modèle:  lourd Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Matériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièce Longueur:  6000 Modèle:  lourd Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Matériau:  Al, anodisé

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
20 6 000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
76042100