item divider Motix
Profilé d'étiquetage 8

Profilé d'étiquetage 8


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.683.63
Ligne ligne 8
Propriété gris/transparent
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 194 g/m
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux PVC

Description

Profilé porte-étiquette 8 32 E
Le porte-étiquette peu encombrant permet à chaque outil de retrouver rapidement sa place attitrée. Le support s’enclenche dans la rainure sans outil et peut être adapté à l’aide de la cisaille item. Dans la boutique en ligne, sous la description des produits, vous trouverez un modèle Word à télécharger pour créer des écriteaux illustrés.

Variantes

Tri par

Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PVC)
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PVC)
Line:  Work Bench System Delivery unit:  Piece Length:  160 Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PVC)
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Material:  Al, anodized
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Material:  Al, anodized
Line:  8 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 2000 Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PVC)
Line:  8 Delivery unit:  Piece Length:  2000 Colour:  Grey Grey Material:  Plastic (PVC)

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Numéro du tarif douanier
39162000