item divider Motix
Connecteur croisé D30

Connecteur croisé D30


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

prémonté
2 demi-fixations à rotule, rotule, GD-Al, naturel
2 demi-connecteurs croisés à rotule, cuvette, GD-Al, naturel
2 vis Chc semblable M6x29,4-DIN 912, acier zingué
2 écrous hexagonaux M6-I8I-DIN 934, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.683.69
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 213 g
Unité de livraison 1 pce
Couple M = 10 Nm

Description

Plus d’espace pour exprimer vos idées ! Le connecteur croisé à rotule D30 vous permet de positionner les tubes profilés D30 dans une disposition spatiale libre. Il est possible de relier solidement des entretoises qui se croisent, par exemple pour renforcer un bâti. Les liaisons croisées sont aussi faciles à rajouter ultérieurement.
Note : Pour relier des entretoises qui se croisent selon un angle de 90°, il existe le connecteur croisé D30 (0.0.637.90) et le connecteur croisé D30-60 (0.0.700.10). Le connecteur croisé D30-70 pivotant (0.0.700.14) permet de créer un assemblage croisé selon un angle quelconque.

Variantes

Tri par

Verbindungsart:  Kreuzend Winkellage:  90° Profilabstand:  18.5 mm Durchmesser:  ø 40 mm Drehbar:  X
Verbindungsart:  Winkellage Winkellage:  -90°...90° / 0°...360° Profilabstand:  90 mm Durchmesser:  ø 40 mm Drehbar: 
Verbindungsart:  Kreuzend Winkellage:  90° Profilabstand:  30 mm Durchmesser:  ø 40 mm Drehbar:  X
Verbindungsart:  Winkellage Winkellage:  0°...360° Profilabstand:  40 mm Durchmesser:  ø 30 mm Drehbar: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024900