Couvre-joint D30 du serrage de surface
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.683.89 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Propriété | gris semblable RAL 7042 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 40 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
Matériaux | PE-HD |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 8-10 mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 8-10 mm | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 1-4 mm | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Plage d’épaisseur des panneaux: 1-4 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169090
Couvre-joint D30 du serrage de surface
Sur demande