item divider Motix
Porte-outils

Porte-outils


Voir toutes les 15 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Fil d’acier inox
1 Support en fil métallique, PA-GF
1 Vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle ISO 7092-6, acier zingué
1 Ecrou automatique V 8 St M6, inox

Propriétés

Article number 0.0.683.93
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 55 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Prise en main : le porte-pince 8 item permet de saisir différents types de pinces et d’outils similaires pour un rangement ordonné et un prélèvement rapide.

Variantes

Sort by

Modèle:  Porte-outils multiple Support pour ::  Universels Couleur:  gris gris Diamètre:  30 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Porte-outils multiple Support pour ::  Universels Couleur:  noir noir Diamètre:  30 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Clé plate Support pour ::  Clé ouverte Couleur:  gris gris Diamètre:  0 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Clé plate Support pour ::  Clé ouverte Couleur:  noir noir Diamètre:  0 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Stylo Support pour ::  Stylo Couleur:  gris gris Diamètre:  0 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Stylo Support pour ::  Stylo Couleur:  noir noir Diamètre:  0 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Petit tournevis Support pour ::  Petit tournevis Couleur:  gris gris Diamètre:  12.5 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Petit tournevis Support pour ::  Petit tournevis Couleur:  noir noir Diamètre:  12.5 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Grand tournevis Support pour ::  Grand tournevis Couleur:  gris gris Diamètre:  20 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Grand tournevis Support pour ::  Grand tournevis Couleur:  noir noir Diamètre:  20 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Visseuse rechargeable Support pour ::  Visseuse rechargeable Couleur:  gris gris Diamètre:  44 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Visseuse rechargeable Support pour ::  Visseuse rechargeable Couleur:  noir noir Diamètre:  44 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Pince Support pour ::  Pince Couleur:  gris gris Diamètre:  0 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Pince Support pour ::  Pince Couleur:  noir noir Diamètre:  0 Sécurité ESD:  X
Modèle:  Porte-outil tubulaire Support pour ::  Universels Couleur:  noir noir Diamètre:  120 Sécurité ESD: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
73269098