Porte-outils
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Fil d’acier inox
1 Support de fil, PA-GF
1 Vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
1 Rondelle ISO 7092-6, acier zingué
1 Ecrou automatique V 8 St M6, inox
Propriétés
Référence | 0.0.683.94 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 55 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Modèle: Porte-outils multiple | Support pour :: Universels | Couleur: gris | Diamètre: 30 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Porte-outils multiple | Support pour :: Universels | Couleur: noir | Diamètre: 30 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Clé plate | Support pour :: Clé ouverte | Couleur: gris | Diamètre: 0 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Clé plate | Support pour :: Clé ouverte | Couleur: noir | Diamètre: 0 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Stylo | Support pour :: Stylo | Couleur: gris | Diamètre: 0 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Stylo | Support pour :: Stylo | Couleur: noir | Diamètre: 0 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Petit tournevis | Support pour :: Petit tournevis | Couleur: gris | Diamètre: 12.5 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Petit tournevis | Support pour :: Petit tournevis | Couleur: noir | Diamètre: 12.5 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Grand tournevis | Support pour :: Grand tournevis | Couleur: gris | Diamètre: 20 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Grand tournevis | Support pour :: Grand tournevis | Couleur: noir | Diamètre: 20 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Visseuse rechargeable | Support pour :: Visseuse rechargeable | Couleur: gris | Diamètre: 44 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Visseuse rechargeable | Support pour :: Visseuse rechargeable | Couleur: noir | Diamètre: 44 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Pince | Support pour :: Pince | Couleur: gris | Diamètre: 0 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Pince | Support pour :: Pince | Couleur: noir | Diamètre: 0 | Sécurité ESD: X | |
Modèle: Porte-outil tubulaire | Support pour :: Universels | Couleur: noir | Diamètre: 120 | Sécurité ESD: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
73269098
Porte-outils
Sur demande