item divider Motix
Adaptateur fourches 8 St 260x90x40

Adaptateur fourches 8 St 260x90x40

0.0.683.95

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Tôle, acier zingué
4 vis Fhc M8x16-DIN 7991, acier zingué
4 écrous V 8 St M8, zingués

Propriétés

Référence 0.0.683.95
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 1 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Levage et transport sans risque ! Avec l’adaptateur fourches 8 St 260x90x40 vous déplacerez en toute sécurité des chariots et des conteneurs avec des engins de manutention. L’adaptateur fourches sert à guider les dents de fourche au moment du chargement et du déchargement et empêche tout glissement ou basculement latéral.
L’adaptateur fourches item, en tôle d’acier solide, entoure les dents de fourche sur tous les côtés et protège aussi la structure en profilés des endommagements. Dans les virages et en cas de bosses, les chariots ou boîtes restent en place sur les dents de fourche.
L’adaptateur fourches 8 St 260x90x40 peut être vissé a posteriori sur les profilés à rainure 8. La position et l’écartement des adaptateurs fourches sont réglables en fonction de la répartition du poids et du chariot de manutention utilisé.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
UNSPSC 9.0
30102504
eCl@ss 6.0.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 11.0
36129090
Numéro du tarif douanier
73269098