item divider Motix
Kit palier pivotant D30-28,5 M8

Kit palier pivotant D30-28,5 M8

0.0.683.99

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Unité de roulement D30-28,5 M8, palier libre, Al, acier zingué, prémontée
Unité de roulement D30-28,5 M8, palier fixe, Al, acier zingué,

Propriétés

Article number 0.0.683.99
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 159 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Réagit au moindre changement ! Le kit palier pivotant D30-28,5 M8 convient à l’actionnement et au déclenchement même avec des produits transportés légers.
Le palier pivotant est fixé à l’aide d’un insert fileté sur la face frontale à un tube (profilé) et immobilisé par une fixation. Le profilé peut ainsi tourner autour de l’axe longitudinal.
Le kit palier pivotant se compose d’un palier fixe et d’un palier libre avec une compensation de longueur de 2 mm. Les charges axiales, tout comme la dilatation de l’arbre due à la chaleur, sont compensées tout en maintenant la précision. Les paliers pivotants à roulement à billes fonctionnent avec un minimum de friction.
Si un seul point de palier suffit, ou en cas de charges très importantes, le palier pivotant double D30-28,5 M8 est préconisé. Il dispose de deux roulements à billes. Il est ainsi possible de gérer des forces plus importantes lors des rotations. Le palier pivotant double D30 est un palier fixe sans jeu en cas de charge axiale.
Note : Pour réaliser des rotations et une translation le long d’un axe, on utilise les paliers lisses D40/D30 item.
La fixation frontale sur les profilés D30 passe par l’insert fileté M8 assorti au profilé en question.
La longueur de profilé L1 dépend du profilé utilisé et de l’insert fileté. Les deux unités de roulement du kit palier pivotant D30-28,5 M8 sont fixées aux extrémités d’un profilé. Les valeurs de charge F correspondent à celles du tube profilé D30.

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050890
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
UNSPSC 9.0
31171502
eCl@ss 6.0.1
23050890
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.1
23050801
UNSPSC 7.0
31171502
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 11.0
23050890
Numéro du tarif douanier
84832000