item divider Motix
Ecrou automatique V 8 St M6, inox

Ecrou automatique V 8 St M6, inox

0.0.684.20

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.684.20
Ligne ligne 8
Propriété inox
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 4 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

Plus rapide que jamais ! Grâce à sa configuration innovante, l’écrou automatique V 8 St M6 facilite la fixation des accessoires et des remplissages.
L’écrou automatique est pré-monté sur une vis M6 et se positionne tout seul lorsqu’il est mis en place dans la rainure du profilé. L’insertion séparée et l’alignement précis de l’écrou dans la rainure avant le montage sont donc superflus. C’est particulièrement avantageux pour les composants fixés à l’aide de plusieurs vis.
Les flancs biseautés servent à l’alignement de l’écrou automatique lors du vissage de la vis. Tout comme un écrou marteau, il se place tout seul dans la bonne position. Un brevet a été déposé pour l’écrou automatique.
Le dispositif anti-rotation intégré positionne l’écrou dans la rainure du profilé et assure la position correcte pour la transmission des charges.
Couple de serrage recommandé : 14 Nm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Numéro du tarif douanier
73181900