Roulette élévatrice D80 140x110 à pédale, ESD
0.0.684.37
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier acier zingué
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Corps de roulette PA; Bande de roulement TPU, 94 Sh A, grise
Pied réglable, acier zingué; Embase, TPU, 80 Sh A, gris
Capacité de charge de 100 kg/roulette
Capacité de charge de 1000 kg/Pied réglable
Propriétés
Référence | 0.0.684.37 |
---|---|
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 1,73 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
87169090
Roulette élévatrice D80 140x110 à pédale, ESD
0.0.684.37
Sur demande