item divider Motix
Porte-outils

Porte-outils


Voir toutes les 15 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.684.55
Ligne Postes de travail
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 13 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GB

Description

Support clé plate 8
Les clés plates existent en différentes largeurs et il n’est pas toujours facile de les accrocher. Le support clé plate 8 item reçoit la clé entre deux supports dont l’écartement est réglable en fonction de la dimension. Pour chaque nouvelle clé plate, on ajoute un seul support.
When used in pairs, Spanner Holders also make a practical mobile or smartphone holder (suitable for virtually all types of mobile/smartphone – in case of doubt, simply try it out).

Variantes

Tri par

Design:  Multipurpose holder Holder for::  Universal Colour:  Grey Grey Diameter:  30 ESD-safe:  X
Design:  Multipurpose holder Holder for::  Universal Colour:  Black Black Diameter:  30 ESD-safe:  X
Design:  Spanner Holder for::  Spanner Colour:  Grey Grey Diameter:  0 ESD-safe:  X
Design:  Spanner Holder for::  Spanner Colour:  Black Black Diameter:  0 ESD-safe:  X
Design:  Pen Holder for::  Pen Colour:  Grey Grey Diameter:  0 ESD-safe:  X
Design:  Pen Holder for::  Pen Colour:  Black Black Diameter:  0 ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, small Holder for::  Screwdriver, small Colour:  Grey Grey Diameter:  12.5 ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, small Holder for::  Screwdriver, small Colour:  Black Black Diameter:  12.5 ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, large Holder for::  Screwdriver, large Colour:  Grey Grey Diameter:  20 ESD-safe:  X
Design:  Screwdriver, large Holder for::  Screwdriver, large Colour:  Black Black Diameter:  20 ESD-safe:  X
Design:  Cordless driver Holder for::  Cordless driver Colour:  Grey Grey Diameter:  44 ESD-safe:  X
Design:  Cordless driver Holder for::  Cordless driver Colour:  Black Black Diameter:  44 ESD-safe:  X
Design:  Pliers Holder for::  Pliers Colour:  Grey Grey Diameter:  0 ESD-safe:  X
Design:  Pliers Holder for::  Pliers Colour:  Black Black Diameter:  0 ESD-safe:  X
Design:  Tool Holder Holder for::  Universal Colour:  Black Black Diameter:  120 ESD-safe: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097