item divider Motix
Levier de serrage

Levier de serrage


Voir toutes les 26 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.684.63
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 40 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Blocage et déblocage rapides ! Les poignées de serrage Pi servent à bloquer et débloquer des accessoires et des pièces de machine en un minimum de temps. L’utilisation des guidages coulissants ou des blocages d’angle est facilitée par la séparation sans effort de la poignée et de l’insert, même quand on est un peu à l’étroit.
La poignée mince à préhension ergonomique et munie d’un embout de couleur différente caractérise les poignées de serrage comme appartenant à la gamme d’éléments de poignée Pi au design primé.

Variantes

Tri par

Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M4 Thread length:  16
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M4 Thread length:  20
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M4 Thread length:  25
Design:  Nut Handle length:  50 mm Thread:  M4 Thread length:  9
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  16
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  20
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  25
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  30
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  40
Design:  Nut Handle length:  50 mm Thread:  M5 Thread length:  9
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M6 Thread length:  32
Design:  Screw Handle length:  50 mm Thread:  M6 Thread length:  40
Design:  Nut Handle length:  50 mm Thread:  M6 Thread length:  9
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  16
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  20
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  25
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  32
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  40
Design:  Nut Handle length:  60 mm Thread:  M6 Thread length:  11
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  16
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  20
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  25
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  32
Design:  Screw Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  40
Design:  Nut Handle length:  60 mm Thread:  M8 Thread length:  11
Design:  Nut Handle length:  60 mm Thread:  M10 Thread length:  10

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
eCl@ss 11.0
23010501
Numéro du tarif douanier
84879090