item divider Motix
Insert coulissant 8 pour fixation d’angle 8 32x18, gris semblable RAL 7042

Insert coulissant 8 pour fixation d’angle 8 32x18, gris semblable RAL 7042

0.0.685.48

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Kit roulette pour fixation d’angle
Insert coulissant, POM, gris

Propriétés

Référence 0.0.685.48
Ligne ligne 8
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 14 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Le petit plus qui fait la différence ! L’insert coulissant 8 pour fixation d’angle 8 32x18 est la base des portes pliantes peu encombrantes. Aucun profilé spécial n’est nécessaire. L’insert coulissant profite de la rainure modulaire 8 existante pour le guidage et utilise la solution de porte avec les profilés d’encadrement item 8 32x18.
Avec un petit nombre de composants vous pouvez réaliser une porte pliante économique et facile à monter. Les profilés d’encadrement 8 32x18 (0.0.373.67) minces retiennent le remplissage encadré.
Le kit roulette pour fixation d’angle de l’insert coulissant est poussé dans le profilé d’encadrement raccord d’angle 8 32x18 (0.0.494.73). L’insert dispose d’une goupille de guidage à ressort. L’insert en plastique est placé dans la rainure d’encadrement, rapproché de la goupille qui dépasse de la fixation d’angle et enclenché dans le creux. Le résultat est un dispositif d’arrêt sûr et mobile en rotation sans vissage supplémentaire. En option, on peut ajouter un bouchon fixation d’angle 8 32x18, gris (0.0.494.71).
La charnière porte pliante Al pour le profilé d’encadrement 8 32x18 (0.0.666.92) permet de relier les segments de porte.
Deux inserts coulissants sont nécessaires par porte pliante. Ils sont mis en place dans les rainures supérieure et inférieure de l’encadrement de porte. Le plastique sans friction de l’insert coulissant ne nécessite aucune lubrification ni entretien spécifique.
Séquence de montage :
1) Insérer le kit roulette pour fixation d’angle dans le profilé d’encadrement raccord d’angle 8 32x18 (0.0.494.73).
2. Placer l’insert coulissant dans la rainure de la structure.
3) Enclencher la goupille de guidage du kit roulette pour fixation d’angle dans l’insert coulissant.
Les portes pliantes en profilés d’encadrement item se composent de deux segments. Pour des raisons de poids, la surface totale ne doit pas être supérieure à 2 m². Pensez à tenir compte des écartements pour le calcul de la longueur.
Voici comment calculer la longueur (L1) du profilé d’encadrement vertical de la porte pliante par rapport à la hauteur totale (H) de l’encadrement de porte.
Voici comment calculer la longueur (L2) des profilés d’encadrement horizontaux de la porte pliante par rapport à la largeur totale de l’encadrement de porte. Le calcul tient compte des écartements recommandés.
Un tournevis suffit pour le démontage.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097