item divider Motix
Douille d’écartement D17

Douille d’écartement D17

5 15
6 8

Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.685.65
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 20 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier zingué

Description

La douille d’écartement D17/D6-5 et la douille d’écartement D17/D8-15 servent à compenser les différences de niveau des composants. Elles sont conçues de façon à assurer un écartement suffisant entre les profilés et les composants LCA une fois installés. L’alignement précis des câbles est ainsi assuré. Pour des écartements plus importants, on peut utiliser plusieurs douilles les unes sur les autres.

Variantes

Tri par

Lichte Breite (Aufnahme):  12 Innendurchmesser:  6
Lichte Breite (Aufnahme):  5 Innendurchmesser:  6
Lichte Breite (Aufnahme):  15 Innendurchmesser:  8

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23100601
eCl@ss 11.0
23100601
eCl@ss 4.0
23100601
eCl@ss 4.1
23100601
eCl@ss 5.0
23100601
eCl@ss 5.1
23100601
UNSPSC 7.0
31163301
UNSPSC 9.0
31163216
eCl@ss 6.0.1
23100601
eCl@ss 7.1
23100601
Numéro du tarif douanier
73181692