item divider Motix
Connecteur de câbles D12-34

Connecteur de câbles D12-34

0.0.686.02


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.686.02
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 12 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier zingué

Description

Le câble en fibres synthétiques D3 est facile à renvoyer et est souvent utilisé pour les contrepoids. Pour relier l’actionnement et le déclenchement d’une solution de type karakuri/LCA sur le plan mécanique, le câble en acier D3 gainé est recommandé. La cosse D12/D3 et le connecteur de câbles D12-34 servent à créer des connexions entre le câble et les accessoires.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23130190
eCl@ss 4.0
23130107
eCl@ss 4.1
23130107
eCl@ss 5.0
23130191
eCl@ss 5.1
23130191
UNSPSC 9.0
31162306
eCl@ss 6.0.1
23130190
eCl@ss 7.1
23130190
UNSPSC 7.0
31163103
eCl@ss 11.0
23130190
Numéro du tarif douanier
73269098