Serrure à loquet
1 8
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, PA-GF, gris
2 écrous V 8 St M4, zingués
2 éléments de serrage, acier zingué
4 vis Chc tête bombée M4x16-ISO 7380, acier zingué
4 rondelles ISO 7089 - 4 - 200 HV zingué
Propriétés
Référence | 0.0.686.10 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 86 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Line: 6 | Modular dimension: 30x30 mm | Groove type: 6 mm | |
Line: 8 | Modular dimension: 40x40 mm | Groove type: 8 mm | |
Line: 8 | Modular dimension: 32x18 mm | Groove type: - |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097
Serrure à loquet
1 8
Sur demande
* Indication obligatoire