item divider Motix
Serrure à loquet

Serrure à loquet


Voir toutes les 3 variantes
3 4
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Étendue de la livraison

Boîtier, PA-GF, gris
4 écrous V 8 St M4, zingués
2 éléments de serrage, acier zingué
4 vis Chc tête bombée M4x16-ISO 7380, acier zingué
4 rondelles ISO 7089 - 4 - 200 HV zingué

Propriétés

Référence 0.0.686.11
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 108 g
Unité de livraison 1 kit
Convient aux salles blanches. Oui

Description

Sécurité assurée pour portes et volets ! La serrure à loquet item ferme les portes en toute sécurité et est facile à utiliser grâce à sa poignée intégrée.
La serrure à loquet se compose de deux parties : le boîtier côté cadre compact est fixé dans la rainure 8 du bâti. Le boîtier côté porte avec sa poignée se trouve sur l’élément mobile et s’enclenche dans le boîtier côté cadre avec un petit clic au moment de la fermeture. L’utilisateur entend donc que la porte s’est bien refermée.
Pour l’ouverture, un léger effort suffit pour libérer l’enclenchement à ressort. La serrure à loquet de forme ergonomique est légère et s’intègre harmonieusement dans l’ensemble avec son boîtier gris clair.
Etant donné que différents profilés sont utilisables pour la construction de portes et de volets, il existe des variantes adaptées aux profilés 8, aux profilés 6 et aux profilés d’encadrement 8 32x18.
Note : Pour sécuriser l’accès, item propose des serrures fermant à clé.

Variantes

Tri par

Line:  6 Modular dimension:  30x30 mm Groove type:  6 mm
Line:  8 Modular dimension:  40x40 mm Groove type:  8 mm
Line:  8 Modular dimension:  32x18 mm Groove type:  -

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097