item divider Motix
Profilé X 8 80x40 XMS

Profilé X 8 80x40 XMS


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.

Propriétés

Référence 0.0.686.21
Ligne ligne X
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 10,81 cm2
Inertie, polaire It = 4,79 cm4
Inertie, x-axe Ix = 17,81 cm4
Inertie, y-axe Iy = 69,01 cm4
Poids, spec.longeur p = 2,76 kg/m
Unité de livraison 1 unité de 6000 mm
Matériaux Al, anodisé
force d’extraction de rainure admissible F = 5000 N
Couple résistant, x-axe Wx = 8,21 cm3
Couple résistant, y-axe Wy = 17,25 cm3

Description

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Geschlossene Seite:  kurz Funktionsintegration:  Türdichtungsnut Nuttyp:  Türdichtungsnut 8 mm
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Geschlossene Seite:  kurz Funktionsintegration:  Türdichtungsnut Nuttyp:  Türdichtungsnut 8 mm
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Geschlossene Seite:  lang Funktionsintegration:  Kabelkanalöffnung Nuttyp:  Kabelkanal K15 mm
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Geschlossene Seite:  lang Funktionsintegration:  Kabelkanalöffnung Nuttyp:  Kabelkanal K15 mm
Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 6000 Geschlossene Seite:  lang Funktionsintegration:  Türdichtungsnut Nuttyp:  Türdichtungsnut 3.5 mm
Liefereinheit:  Stück Länge:  6000 Geschlossene Seite:  lang Funktionsintegration:  Türdichtungsnut Nuttyp:  Türdichtungsnut 3.5 mm

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation
20 6 000

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100