item divider Motix
Butée de chariot LRE 8

Butée de chariot LRE 8

0.0.686.50

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 supports, Al
2 butées, Al
2 écrous 8 St 2xM6-36
8 vis Chc M6x20-DIN 6912

Propriétés

Référence 0.0.686.50
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 283 g
Force max. Fmax. = 2 000 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Pour ne pas quitter le droit chemin ! La butée de chariot LRE 8 solide évite que le chariot d’une unité linéaire ne dépasse le point calculé ou souhaité. Ce dispositif de limitation de course en aluminium augmente la sécurité.
Il est facile de fixer la butée de chariot LRE 8, même a posteriori, dans la rainure 8 d’une unité linéaire LRE. Sa géométrie permet l’utilisation avec différents diamètres d’arbre ainsi que dans des positions libres, ce qui en fait une solution polyvalente.
Note : Lors de la configuration à l’aide d’item MotionDesigner®, la plupart des unités linéaires de type LRE sont d’office équipées d’une butée de chariot que l’on peut déplacer ou même retirer si nécessaire. Certains modèles, comme les unités linéaires KLE, sont conçus de telle sorte qu’aucune butée de chariot supplémentaire n’est nécessaire.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.1
23050403
eCl@ss 5.0
23309209
eCl@ss 5.1
23309290
eCl@ss 7.1
23309290
eCl@ss 8.0
23309290
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Numéro du tarif douanier
76169990