item divider Motix
Serrage parallèle D30-80

Serrage parallèle D30-80

0.0.686.65

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-serrages parallèles D30-80, GD-Al, naturel
2 rondelles, acier zingué
2 écrous hexagonaux M6-I8I-DIN 934, acier zingué
2 vis Chc M6x30-DIN 912, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.686.65
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 193 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Le serrage parallèle D30-80 relie des tubes (profilés) D30 avec des cotes de perçage de 80 mm. L’une des ouvertures du serrage est équipée d’un dispositif anti-rotation. Pour relier deux tubes D30, on peut facilement retirer cet élément.
Le serrage parallèle D30-80 permet par exemple de configurer des poignées de longueur libre et d’un matériau au choix.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990