Kit de connexion universel
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 fixations universelles 6, GD-Zn
2 vis Chc tête bombée M6x22-ISO 7380, St
1 écrou V 6 St 2xM6-28
Propriétés
Article number | 0.0.686.81 |
---|---|
Ligne | ligne 6 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 38 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Instructions de montage
Variantes
Sort by
Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 10 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 12 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 10 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté | |
Série: 5 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
Série: 6 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
Série: 8 | deuxième ligne: 5 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 5 | deuxième ligne: 8 | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: des deux côtés | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Rectangulaire | Forme: d’un seul côté | |
Série: 8 | deuxième ligne: Aucun(e) | Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Par chevauchement | Forme: d’un seul côté |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200