item divider Motix
Profilé de protection

Profilé de protection


Voir toutes les 8 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.686.88
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 397 g/m
Dureté 70 Sh A
Unité de livraison 1 unité de 2000 mm
Matériaux TPE

Description

Double protection assurée ! Le profilé de protection 8 40x16 ESD élastique dispose de compartiments creux et amortit efficacement les chocs et autres influences mécaniques. Dans la version du profilé de protection 8 40x16 R16 ESD, même le rayon extérieur d’un profilé 8 est couvert. De plus, le polymère ESD protège contre les décharges électrostatiques.
Les profilés de protection sont mis en place dans la rainure 8. Plusieurs profilés de protection côte à côte peuvent aussi protéger des surfaces plus grandes. D’une part, ils servent de protection anti-chocs pour les profilés et d’autre part de protection anti-rayures pour les produits transportés et les structures. Contrairement à la mousse, les charges ponctuelles ne laissent pas d’empreintes durables.
Des embouts élastiques ferment les profilés de protection à l’avant. Lors de l’utilisation de l’embout profilé de protection 8 40x16 (0.0.474.74) et de l’embout profilé de protection 8 R16-90° (0.0.474.73), la protection ESD reste intacte.

Variantes

Tri par

Baureihe:  8 Material:  TPE Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Kontur:  Abgerundet Abgerundet
Baureihe:  8 Material:  TPE Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher:  X Kontur:  Rechteckig Rechteckig
Baureihe:  8 Material:  PE geschäumt Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Kontur:  Rechteckig Rechteckig
Baureihe:  6 Material:  PE geschäumt Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Kontur:  Rechteckig Rechteckig
Baureihe:  8 Material:  PE geschäumt Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Kontur:  Winkel Winkel
Baureihe:  8 Material:  TPE Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: Kontur:  Rechteckig Rechteckig
Baureihe:  8 Material:  TPE Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: Kontur:  Abgerundet Abgerundet
Baureihe:  8 Material:  PP/TPE Farbe:  schwarz-gelb schwarz-gelb ESD-sicher:  X Kontur:  Rechteckig Rechteckig

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
40082900