Profilé de protection
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.686.90 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids, spec.longeur | p = 508,5 g/m |
Dureté | 70 Sh A |
Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Matériaux | TPE |
Description
Variantes
Sort by
Baureihe: 8 | Material: TPE | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 8 | Material: TPE | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Kontur: Rechteckig | |
Baureihe: 8 | Material: PE geschäumt | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Kontur: Rechteckig | |
Baureihe: 6 | Material: PE geschäumt | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Kontur: Rechteckig | |
Baureihe: 8 | Material: PE geschäumt | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Kontur: Winkel | |
Baureihe: 8 | Material: TPE | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Kontur: Rechteckig | |
Baureihe: 8 | Material: TPE | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 8 | Material: PP/TPE | Farbe: schwarz-gelb | ESD-sicher: X | Kontur: Rechteckig |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31111510
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
40082900