Guide d’empilement
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Tôle, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M8x18 ISO 7380, acier zingué
2 rondelles ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
2 écrous V 8 St M8, zingués
Propriétés
Référence | 0.0.686.93 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 297 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Dimension X: 80 mm | Longueur de l'arête X: 80 | |
Dimension X: 120 mm | Longueur de l'arête X: 120 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 9.0
30102504
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
Numéro du tarif douanier
73269098
Guide d’empilement
Sur demande