item divider Motix
Support magnétique

Support magnétique


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Aimant, néodyme

Propriétés

Article number 0.0.687.14
Ligne Postes de travail
Propriété gris semblable RAL 7042
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 30 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux PA-GB

Description

Fixation simple : les objets ferromagnétiques, tels que les vis ou les outils pesant jusqu’à env. 0,3 kg (en fonction de leur forme), sont maintenus en toute sécurité par le support magnétique de 8 Nd. Sa surface en plastique permet une manipulation qui ménage les outils et les profilés.

Variantes

Sort by

Kontur:  Rechteckig Rechteckig Montageposition:  Nut 8 innen Farbe:  grau grau
Kontur:  Quadratisch Quadratisch Montageposition:  Nut 8 Aussen Farbe:  grau grau
Kontur:  Quadratisch Quadratisch Montageposition:  Nut 8 Aussen Farbe:  schwarz schwarz

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
85051990