Support magnétique
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Aimant, néodyme
Propriétés
Article number | 0.0.687.15 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Propriété | noir semblable RAL 9005 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 30 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PA-GB |
Description
Variantes
Sort by
Contour: Rectangulaire | Position de montage: Rainure 8 intérieur | Couleur: gris | |
Contour: Carré | Position de montage: Rainure 8 extérieur | Couleur: gris | |
Contour: Carré | Position de montage: Rainure 8 extérieur | Couleur: noir |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
85051990