Serre-câble
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.687.68 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 9 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier zingué |
Description
Variantes
Tri par
ESD-safe: ✓ | Mounting type: Screws | Diameter, cable: 3 mm | |
ESD-safe: X | Mounting type: Screws | Diameter, cable: 2 mm | |
ESD-safe: ✓ | Mounting type: Press | Diameter, cable: 3 mm | |
ESD-safe: X | Mounting type: Press | Diameter, cable: 2 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23130103
eCl@ss 4.0
23130103
eCl@ss 4.1
23130103
eCl@ss 5.0
23130103
eCl@ss 5.1
23130103
UNSPSC 9.0
31162904
eCl@ss 6.0.1
23130103
eCl@ss 7.1
23130103
eCl@ss 11.0
23130103
UNSPSC 7.0
31162904
Numéro du tarif douanier
73269098
Serre-câble
Sur demande