item divider Motix
Adaptateur M45

Adaptateur M45


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.687.74
Propriété gris anthracite semblable RAL 7021
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 10,2 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

L’adaptateur M45 pour dispositifs de commande et de signalisation 22mm facilite sensiblement l’installation de boutons d’arrêt d’urgence ou de sélecteurs dans la goulotte du profilé borne d’installation 8 160x160 K76 (0.0.663.39) et du profilé d’installation 8 160x80 K76 (0.0.672.90).
La solution modulaire composée de l’adaptateur M45 et de l’adaptateur de fixation pour éléments 22mm est utilisable pour des appareils de commande et de signalisation d’un diamètre de 22 mm. Chez item, vous trouverez des boutons d’arrêt d’urgence, des sélecteurs et des boutons poussoirs adaptés. Les unités sont insérées dans la gamme de boîtiers encastrables K76 M5 item.
L’adaptateur M45 pour dispositifs de commande et de signalisation 22mm est disponible dans les coloris blanc, anthracite et jaune.

Variantes

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27371226
eCl@ss 5.1
27371226
UNSPSC 7.0
39121533
eCl@ss 8.0
27371226
eCl@ss 5.0
27371226
eCl@ss 6.0.1
27371226
eCl@ss 4.1
27371281
UNSPSC 9.0
39121533
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 7.1
27371290
Numéro du tarif douanier
39269097