Données techniques
Étendue de la livraison
prémonté
Galet D30 T1, thermoplastique
2 roulements rainurés à billes, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.688.00 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 28,4 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Tread: concave | Distance: 22 | Including fixings: ✓ | |
Tread: flat | Distance: 22 | Including fixings: ✓ | |
Tread: concave | Distance: 12 | Including fixings: X | |
Tread: flat | Distance: 12 | Including fixings: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
83022000