Jeu de rouleaux 8 D30
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
partiellement prémonté
Galet D30/D6-16 T1, thermoplastique
2 douilles d’écartement D17/D6-12, acier zingué
Vis Chc semblable M6x50-DIN 912, acier zingué
Ecrou V 8 St M6, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.688.03 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 79,4 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Tread: concave | Distance: 22 | Including fixings: ✓ | |
Tread: flat | Distance: 22 | Including fixings: ✓ | |
Tread: concave | Distance: 12 | Including fixings: X | |
Tread: flat | Distance: 12 | Including fixings: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Numéro du tarif douanier
83022000
Jeu de rouleaux 8 D30
Sur demande