Vis d’ancrage
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.688.05 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 87 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier |
Couple | M = 55 Nm |
Description
Variantes
Sort by
Thread length: 60 | |
Thread length: 85 | |
Thread length: 130 | |
Thread length: 110 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 4.0
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Numéro du tarif douanier
73181499