item divider Motix
Supports détecteurs

Supports détecteurs


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 détecteurs de proximité 8 KRF
2 détecteur de proximité 8 – 1NO
Détecteur inductif, PNP
Boîtier, Al, anodisé, naturel
Mécanisme de fixation par vis
Tension = 10…30 V DC
Courant de chargemax = 150 mA
Distance de détection = 2 mm
Câble noir l = 3 m ; d = 3 mm

Propriétés

Référence 0.0.688.08
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 384 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Il faut aussi savoir s’arrêter ! Les détecteurs de proximité item servent au référencement ou à la détection de position finale pour les unités linéaires. Ils fonctionnent par induction et amènent le signal à l’unité de commande en passant par un câble de connexion.
En fonction du modèle et du sens de montage, une combinaison de composants différente peut être nécessaire. Les ensembles détecteurs contiennent tous les composants pour les unités linéaires KRF, LRE et KGT. Au moment de la commande, veuillez noter que certains détecteurs de proximité existent dans les versions NO (normalement ouvert) et NC (normalement fermé).
Note : Le logiciel de mise en service item MotionSoft® prend en charge l’utilisation des détecteurs de proximité avec les unités de commande item. La configuration est donc particulièrement rapide.

Variantes

Tri par

Switching characteristics:  Normally open contact Compatibility:  KRF Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contact Compatibility:  KRF Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contact Compatibility:  LRE Plug-in: 
Switching characteristics:  Normally open contact Compatibility:  LRE Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally open contact Compatibility:  KGT 8 Plug-in:  X
Switching characteristics:  Normally closed contact Compatibility:  KGT 8 Plug-in:  X

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Numéro du tarif douanier
85365080