Supports détecteurs
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 fixations de détecteur de proximité 8
2 détecteurs de proximité M8
2 câbles de connexion, l = 3 m, d = 3,5 mm
2 pastilles
Détecteur inductif, PNP
Corps M8x1
Tension = 10...30 V DC
Courant de charge maxi = 200 mA
Distance de détection = 1,5 mm
LED de contrôle
Propriétés
Référence | 0.0.688.11 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 191 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KRF | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KRF | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: LRE | Plug-in: ✓ | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: LRE | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KGT 8 | Plug-in: X | |
Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KGT 8 | Plug-in: X |
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Numéro du tarif douanier
85365080
Supports détecteurs
Sur demande