item divider Motix
Galets de freinage D52-95 M6

Galets de freinage D52-95 M6

0.0.688.23

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Galet de freinage D52
2 fixations de galet de freinage M6, acier zingué
4 écrous V 8 St M6, acier zingué
4 vis Chc M6x14-DIN 912, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.688.23
Ligne Ligne D30
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 395 g
Force adm. Fadm. = 500 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Tout est sous contrôle ! Les galets de freinage D52-95 M6 assurent un déplacement régulier des sous-ensembles. La décélération augmente selon la vitesse, de sorte que le galet de freinage agit efficacement contre une accélération forte.
Le galet de freinage permet de diminuer la sollicitation mécanique du bâti, des produits transportés et des éléments mobiles. Les variations de charge au moment du chargement et du déchargement risquent de produire des chocs et donc des dommages. Le galet de freinage permet aux conteneurs et aux produits pesant jusqu’à 15 kg de passer sans encombre sur des élévateurs ou des trappes. Ce qui augmente la sécurité du processus.
Sur la face extérieure, le galet de freinage dispose de trois rainures pour guider des câbles autour du galet. Les écartements facilitent l’alignement du tracé du câble sur les positions des poulies de renvoi et des pièces d’écartement item. De plus, on peut faire passer deux câbles redondants par le galet de freinage afin d’augmenter encore la sécurité d’une solution karakuri/LCS selon les spécifications d’une certification CE.
La totalité des éléments de fixation nécessaires est fournie.
Les galets de freinage D52-95 M6 sont fournis avec quatre écrous et les vis adaptées pour les fixer entre deux tubes profilés 8 D30 ou d’autres profilés à rainure 8.
A l’aide de l’adaptateur 8 80 D30 (0.0.653.24), les galets de freinage D52-95 M6 peuvent être reliés à une fixation D30. A cet effet, il faut retirer les deux dispositifs anti-rotation de l’adaptateur.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84313900