item divider Motix
Surfaces fermées

Surfaces fermées


Voir toutes les 134 variantes
Sur demande

Données techniques

Propriétés

Référence 0.0.688.28
Propriété bleu semblable RAL 5014
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.superficie p = 5,72 kg/m2
Unité de livraison 1 unité, dimensions de la plaque env. 2800x1850 mm
Matériaux Ame papier kraft imprégné de résine

Description

Note :
Les remplissages en stratifié compact sont à stocker en position couchée jusqu’au moment de l’installation. Un stockage incorrect risque de provoquer une déformation due au poids propre du matériau.
La matière plastique est un matériau thermodurcissable stratifié compact haute pression et à haute température. Il en résulte une résistance extraordinaire à l’usure et aux chocs, de sorte que ce matériau convient à des habillages, des plans de travail et des séparations d’espace très sollicités.
Les surfaces sont antistatiques ou à capacité de décharge.
Grâce à leur surface hygiènique en résine de mélamine, les plaques en matière plastique ont des propriétés mécaniques exceptionnelles et une haute résistance à la tempèrature. Elles résistent également à un grand nombre de produits chimiques, par conséquent elles peuvent être utilisées où des substances telles que:
• produits chimiques expérimentaux et industriels
• solvants
• désinfectants
• colorants
• décolorants
• huiles et émulsions industrielles
agissent sur la surface.
Cependant, certains produits chimiques risquent d’attaquer la surface. Les facteurs déterminants sont ici :
• la concentration
• le temps de pose
• la température
des produits utilisés.

Les variations de dimension des plaques en matière plastique, dues à l’absorption d’humidité et à la dilatation thermique sont à prendre en considération pour le montage dans les structures d’encadrement.
Info pratique :
Les numéros RAL des coloris s’entendent pour des peintures.
En raison des différents procédés de fabrication, les couleurs des plaques stratifiées en matière plastique peuvent présenter des différences considérables en matière de brillance et de couleur. Dans le doute, il convient de procéder à une comparaison avec les nuanciers originaux dont disposent les distributeurs item.

Variantes

Tri par

133/134 Variantes correspondant à « {{formattedLockedParameters}} »
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2410 Ancho:  50 ... 1190 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 1003 (amarillo señal) RAL 1003 (amarillo señal)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 1003 (amarillo señal) RAL 1003 (amarillo señal)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 6011 (verde Reseda) RAL 6011 (verde Reseda)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 6011 (verde Reseda) RAL 6011 (verde Reseda)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 2040 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9003 ( blanco señal) RAL 9003 ( blanco señal)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2410 Ancho:  50 ... 1190 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7030 (gris piedra) RAL 7030 (gris piedra)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 1003 (amarillo señal) RAL 1003 (amarillo señal)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 1003 (amarillo señal) RAL 1003 (amarillo señal)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 5014 ( azul paloma) RAL 5014 ( azul paloma)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 6011 (verde Reseda) RAL 6011 (verde Reseda)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 6011 (verde Reseda) RAL 6011 (verde Reseda)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 3000 (rojo fuego) RAL 3000 (rojo fuego)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9017 (negro tráfico) RAL 9017 (negro tráfico)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  RAL 9016 (blanco tráfico) RAL 9016 (blanco tráfico)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2770 Ancho:  50 ... 1820 Material:  plástico sólido Color:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2800 Ancho:  1850 Material:  plástico sólido Color:  Antracita Antracita
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2410 Ancho:  50 ... 1190 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2440 Ancho:  1220 Material:  plástico sólido Color:  RAL 7035 (gris claro) RAL 7035 (gris claro)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico XT Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XT Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  acrílico XT Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XT Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  acrílico XT Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XT Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico XT Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico XT Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  vidrio tintado vidrio tintado
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  vidrio tintado vidrio tintado
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  tinte opalino tinte opalino
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  tinte opalino tinte opalino
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2000 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  acrílico GS Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2030 Material:  acrílico GS Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  PET-G Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2970 Ancho:  50 ... 1970 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3000 Ancho:  2000 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  claro claro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3020 Ancho:  50 ... 2020 Material:  policarbonato Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  policarbonato Color:  color humo tintado color humo tintado
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1970 Ancho:  50 ... 970 Material:  polietileno Color:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2000 Ancho:  1000 Material:  polietileno Color:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1970 Ancho:  50 ... 970 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2000 Ancho:  1000 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1970 Ancho:  50 ... 970 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2000 Ancho:  1000 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1983 Ancho:  50 ... 973 Material:  polietileno Color:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietileno Color:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1983 Ancho:  50 ... 973 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1983 Ancho:  50 ... 973 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1983 Ancho:  50 ... 973 Material:  polietileno Color:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietileno Color:  RAL 9004 (negro señal) RAL 9004 (negro señal)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1983 Ancho:  50 ... 973 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 1983 Ancho:  50 ... 973 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2013 Ancho:  1003 Material:  polietileno Color:  RAL 9005 (negro intenso) RAL 9005 (negro intenso)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2920 Ancho:  50 ... 1470 Material:  Al-PE Compound Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3000 Ancho:  1500 Material:  Al-PE Compound Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2970 Ancho:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1 Color:  brillante brillante
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2970 Ancho:  50 ... 1470 Material:  AlMg1 Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3000 Ancho:  1500 Material:  AlMg1 Color:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3010 Ancho:  50 ... 2010 Material:  Polipropileno Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  Polipropileno Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3010 Ancho:  50 ... 2010 Material:  Polipropileno Color:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  Polipropileno Color:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3010 Ancho:  50 ... 2010 Material:  Polipropileno Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  Polipropileno Color:  Gris Gris
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3010 Ancho:  50 ... 2010 Material:  Polipropileno Color:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  Polipropileno Color:  Blanco Blanco
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 3010 Ancho:  50 ... 2010 Material:  Polipropileno Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  3050 Ancho:  2050 Material:  Polipropileno Color:  RAL 7042 (gris tráfico) RAL 7042 (gris tráfico)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2260 Ancho:  50 ... 1560 Material:  Polipropileno Color:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2300 Ancho:  1600 Material:  Polipropileno Color:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2260 Ancho:  50 ... 1560 Material:  Polipropileno Color:  Negro Negro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2300 Ancho:  1600 Material:  Polipropileno Color:  Negro Negro
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2260 Ancho:  50 ... 1560 Material:  Polipropileno Color:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2300 Ancho:  1600 Material:  Polipropileno Color:  RAL 7046 (gris tele) RAL 7046 (gris tele)
Unidad de suministro:  Corte Largo:  50 ... 2260 Ancho:  50 ... 1560 Material:  Polipropileno Color:  Negro Negro
Unidad de suministro:  Pieza Largo:  2300 Ancho:  1600 Material:  Polipropileno Color:  Negro Negro

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Numéro du tarif douanier
39207990