Moteur SE
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.688.48 |
---|---|
Propriété | gris alu semblable RAL 9006 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 873 g |
Vitesse de rotation nominale [1/min] | . = 6000 rpm |
Puissance nominale [W] | . = 200 W |
Couple de pointe [Nm] | . = 1,4 Nm |
Température ambiante (de service) | -10°C jusqu’à +40°C |
Type de protection | IP 65 |
Couple à l’arrêt du moteur [Nm] | Mo = 0,35 Nm |
Tension de circuit intermédiaire | UZK = 320 V |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Baugröße: 40 x 40 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: X | |
Baugröße: 40 x 40 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: ✓ | |
Baugröße: 40 x 40 mm | Gebersystem: Resolver | Bremse: X | |
Baugröße: 40 x 40 mm | Gebersystem: Resolver | Bremse: ✓ | |
Baugröße: 60 x 60 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: X | |
Baugröße: 60 x 60 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: ✓ | |
Baugröße: 60 x 60 mm | Gebersystem: Resolver | Bremse: X | |
Baugröße: 60 x 60 mm | Gebersystem: Resolver | Bremse: ✓ | |
Baugröße: 80 x 80 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: X | |
Baugröße: 80 x 80 mm | Gebersystem: Absolutwertgeber | Bremse: ✓ |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
26101606
eCl@ss 8.0
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
Numéro du tarif douanier
85015100
Moteur SE
Sur demande