item divider Motix
Moteur SE

Moteur SE


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.688.49
Propriété gris alu semblable RAL 9006
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 1,911 kg
Vitesse de rotation nominale [1/min] . = 6000 rpm
Puissance nominale [W] . = 550 W
Couple de pointe [Nm] . = 6 Nm
Température ambiante (de service) -10°C jusqu’à +40°C
Type de protection IP 65
Couple à l’arrêt du moteur [Nm] Mo = 1,5 Nm
Tension de circuit intermédiaire UZK = 320 V
Unité de livraison 1 pce

Description

La précision sans perdre une seconde ! Les servomoteurs item à codeur absolu peuvent se passer de la course de référence au démarrage du système. Au moment de la configuration, une mise à zéro/ un référencement est effectué(e) une seule fois.
Grâce au codeur absolu multitour capacitif intégré, l’unité de commande peut savoir combien de tours l’arbre moteur a effectué par rapport au point zéro fixé. La position du chariot est donc toujours connue. La valeur mesurée est disponible tout de suite parce que la position est mémorisée dans le moteur. Cette fonction accélère le démarrage d’une machine et permet des constructions où le point de référence est difficile à atteindre pour des raisons pratiques.
Les moteurs SE AK item sont disponibles en trois formats (40, 60 et 80 mm), parfaitement étudiés pour les réducteurs et les kits d’accouplement du système d’automatisation item. Les servomoteurs se distinguent par une dynamique élevée.
En combinaison avec des câbles de puissance et des câbles codeurs item, les connecteurs identifiés assurent un branchement rapide et sans erreur entre le moteur et l’unité de commande. Les moteurs SE à codeur absolu utilisent le câble codeur AKSC (disponible en 5 ou 10 m de longueur).
Le sigle AK (codeur absolu capacitif) dans le nom du produit identifie les moteurs à codeur absolu. Les servomoteurs sont également disponibles avec un frein de maintien (identifié par la lettre B). Les modèles suivants sont disponibles :
Moteur SE 40-035-3-90-AK
Moteur SE 40-035-3-90-AK-B
Moteur SE 60-150-3-60-AK
Moteur SE 60-150-3-60-AK-B
Moteur SE 80-350-5-55-AK
Moteur SE 80-350-5-55-AK-B
Note : Les moteurs SE item existent aussi avec résolveur. Vous pouvez choisir le modèle en fonction de votre application. Les unités de commande item ainsi que le logiciel de mise en service item MotionSoft® prennent en charge les deux types de moteur.

Variantes

Tri par

Baugröße:  40 x 40 mm Gebersystem:  Absolutwertgeber Bremse:  X
Baugröße:  40 x 40 mm Gebersystem:  Absolutwertgeber Bremse: 
Baugröße:  40 x 40 mm Gebersystem:  Resolver Bremse:  X
Baugröße:  40 x 40 mm Gebersystem:  Resolver Bremse: 
Baugröße:  60 x 60 mm Gebersystem:  Absolutwertgeber Bremse:  X
Baugröße:  60 x 60 mm Gebersystem:  Absolutwertgeber Bremse: 
Baugröße:  60 x 60 mm Gebersystem:  Resolver Bremse:  X
Baugröße:  60 x 60 mm Gebersystem:  Resolver Bremse: 
Baugröße:  80 x 80 mm Gebersystem:  Absolutwertgeber Bremse:  X
Baugröße:  80 x 80 mm Gebersystem:  Absolutwertgeber Bremse: 

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27022602
UNSPSC 7.0
26101606
eCl@ss 4.0
27020301
eCl@ss 4.1
27020301
eCl@ss 5.0
27022602
eCl@ss 5.1
27022602
UNSPSC 9.0
26101205
eCl@ss 6.0.1
27022602
eCl@ss 7.1
27022602
eCl@ss 11.0
27022602
Numéro du tarif douanier
85015100